Боковые стенки для модульной фронтальной конфигурации для TS 8

Статья №.: TS 8106512

Для крепления к вертикальному профилю шкафа изнутри.

Статья №.:
TS 8106512
Описание продукта
Для крепления на вертикальном профиле шкафа изнутри. Существует возможность пересечения креплений боковых стенок TS 8106.235 с креплением секционных дверей.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 боковые стенки
16 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
Указание
Используется также для шкафов без модульной фронтальной конфигурации!
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Высота: = 200 мм
Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
27,74 kg
Gross weight
29,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101