Передняя панель, верхняя для TS

Статья №.: SV 9672326

В качестве верхнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Статья №.:
SV 9672326
Описание продукта
В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Height front panel top
300 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,359 kg
Gross weight
3,54 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV Передняя панель, для TS, верхняя, ШВ: 600x300 мм, степень защиты IP 54
Документация
Руководство