Передние панели IP 54, нижние для TS

Статья №.: SV 9672334

В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Статья №.:
SV 9672334
Описание продукта
В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
Height front panel bottom
100 мм
Подходит для
Ширина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,29 kg
Gross weight
1,38 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177697393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV Передняя панель, для TS, нижняя, ШВ: 400x100 мм, степень защиты IP 54
Документация
Руководство