В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.
- Статья №.:
- SV 9672336
- Описание продукта
- В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал - Height front panel bottom
- 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,82 kg
- Gross weight
- 1,92 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV Передняя панель, для TS, нижняя, ШВ: 600x100 мм, степень защиты IP 54
- Документация
- Руководство