- Статья №.:
- SV 9672344
- Описание продукта
- В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
- Height front panel bottom
- 300 мм
- Подходит для
- Ширина: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,797 kg
- Gross weight
- 2,997 kg
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177697522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
-
SV Передняя панель, для TS, нижняя, ШВ: 400x300 мм, степень защиты IP 54