Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях.
- Статья №.:
- FT 2761000
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях
- Материал
- Рама: Алюминий, анодированный
Обзорное окно: оргстекло - Комплект поставки
- Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 600 мм - Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 597 мм
Глубина: 60 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 537 мм
Высота обзорного окна: 537 мм - Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 56 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,861 kg
- Gross weight
- 4,061 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177032040
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT обзорное окно, ШВГ: 597x597x60 мм, для ШВ: 600x600 мм, алюминий
- Документация
- Руководство