Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.
- Статья №.:
- FT 2789000
- Исполнение
- метрическая
- Описание продукта
- С предохранительным замком, замок № 3524 E.
- Материал
- Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками
Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое - Комплект поставки
- Вкл. шарниры и крепежный материал.
Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 47,5 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 560 мм
Высота обзорного окна: 379,5 мм - Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 43 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,46 kg
- Gross weight
- 2,68 kg
- Код ТНВЭД
- 39205100
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Описание продукта
- FT крышка из оргстекла, метрическая, ШВГ: 600x400x47,5 мм
- Документация
- Руководство