Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. Материал нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).
- Статья №.:
- FT 2793560
- Описание продукта
- В стандартном исполнении с внутренними 130° шарнирами и уплотнением по периметру.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Вставное безопасное стекло - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Указание
- Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
- Размер
- Ширина: 522 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 38 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 408 мм
Высота обзорного окна: 543 мм - Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 31 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,175 kg
- Gross weight
- 6,5 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT обзорное окно, ШВГ: 522x600x38 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet