Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.
- Статья №.:
- FT 2745000
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Комплект поставки
- Рама из алюминия
Панель табло
Шарниры
Держатели - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Указание
- При монтаже вместо двери необходим поворотный замок
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 500 мм
Высота: = 500 мм - Размер
- Ширина: 497 мм
Высота: 497 мм
Глубина: 34 мм - Dimensions of aluminium plate
- Ширина: 443 мм
Высота: 443 мм - Монтажная поверхность
- Ширина: 427 мм
Высота: 427 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,343 kg
- Gross weight
- 3,543 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177031937
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT индикаторная панель, ШВГ: 497x497x34 мм, для ШВ: 500x500 мм
- Документация
- Руководство