- Статья №.:
- FT 2746000
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Комплект поставки
- Рама из алюминия
Панель табло
Шарниры
Держатели
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Указание
- При монтаже вместо двери необходим поворотный замок
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 600 мм
- Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 597 мм
Глубина: 34 мм
- Dimensions of aluminium plate
- Ширина: 543 мм
Высота: 543 мм
- Монтажная поверхность
- Ширина: 527 мм
Высота: 527 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,407 kg
- Gross weight
- 4,607 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177031951
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
FT индикаторная панель, ШВГ: 597x597x34 мм, для ШВ: 600x600 мм