Для защиты элементов индикации и управления. С монтажной высотой макс. 35 мм.
- Статья №.:
- FT 2791000
- Материал
- Рама: Алюминий, анодированный
Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое - Комплект поставки
- Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
- Подходит для арт. №
- 2741.010
- 2741.000
- Подходит для
- Тип корпуса: Индикаторная панель
AX
AE
Ширина: = 377 мм
Высота: = 297 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,6 kg
- Gross weight
- 1,88 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT обзорное окно, для индикаторной панели 2741.000, алюминий
- Документация
- Руководство