Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
- Статья №.:
- FT 2762010
- Исполнение
- 60-й профиль
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
- Материал
- Рама: Алюминий, анодированный
Обзорное окно: оргстекло - Комплект поставки
- Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Подходит для арт. №
- 1012.000
- 1076.000
- 1376.000
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 760 мм - Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 757 мм
Глубина: 62 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 537 мм
Высота обзорного окна: 697 мм - Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 58 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,482 kg
- Gross weight
- 4,682 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177938595
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT обзорное окно, ШВГ: 597x757x62 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей
- Документация
- Руководство