Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
- Статья №.:
- FT 2763010
- Исполнение
- 60-й профиль
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
- Материал
- Рама: Алюминий, анодированный
Обзорное окно: оргстекло - Комплект поставки
- Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Подходит для арт. №
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 500 мм
Высота: = 500 мм - Размер
- Ширина: 497 мм
Высота: 497 мм
Глубина: 62 мм - Visible area
- Ширина обзорного окна: 437 мм
Высота обзорного окна: 437 мм - Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 58 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,44 kg
- Gross weight
- 3,46 kg
- Код ТНВЭД
- 76101000
- EAN
- 4028177938601
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT обзорное окно, ШВГ: 497x497x62 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей
- Документация
- Руководство