Индикаторная панель для AX

Статья №.: AX 2744010

Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением.

Статья №.:
AX 2744010
Описание продукта
Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением.
Материал
Алюминий, анодированный
Комплект поставки
Рама из алюминия
Панель табло
Шарниры
Держатели
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54
Подходит для арт. №
1009.000
1039.000
1339.000
Указание
При монтаже вместо двери необходим поворотный замок
Подходит для
Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 380 мм
Размер
Ширина: 597 мм
Высота: 377 мм
Глубина: 36 мм
Dimensions of aluminium plate
Ширина: 543 мм
Высота: 323 мм
Монтажная поверхность
Ширина: 527 мм
Высота: 307 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,131 kg
Gross weight
3,331 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177938540
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
FT индикаторная панель, ШВГ: 597x377x36 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей
Документация
Info sheet
Прочая техническая информация
Руководство