Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением.
- Статья №.:
- AX 2746010
- Описание продукта
- Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Комплект поставки
- Рама из алюминия
Панель табло
Шарниры
Держатели - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Подходит для арт. №
- 1010.000
- 1054000
- 1060.000
- 1304.000
- 1360.000
- Указание
- При монтаже вместо двери необходим поворотный замок
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 600 мм - Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 597 мм
Глубина: 36 мм - Dimensions of aluminium plate
- Ширина: 543 мм
Высота: 543 мм - Монтажная поверхность
- Ширина: 527 мм
Высота: 527 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,7 kg
- Gross weight
- 4,72 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177938564
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- FT индикаторная панель, ШВГ: 597x597x36 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей
- Документация
- Info sheet
- Прочая техническая информация
- Руководство