Может использоваться дополнительно для индикаторных панелей для AE на панели управления или стенке корпуса.
- Статья №.:
- FT 2749000
- Описание продукта
- Может использоваться дополнительно для индикаторных панелей для AE на панели управления или стенке корпуса.
- Указание по монтажу
- Стандартный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 41 мм, исполнение C и пластиковую ручку, исполнение C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,17 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177031975
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- FT поворотный замок, для индикаторной панели
- Документация
- Руководство