Поворотный замок

Статья №.: SZ 2304000

Альтерантива стандартному поворотному замку с предохранительным вкладышем, профильным полуцилиндром или замком под ключ с двойной бородкой

Статья №.:
SZ 2304000
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Комплект поставки
Поставляется без ключей
Указание к арт. №
Полностью из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
Замок
Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой
Подходит для типа корпуса
AE нержавеющая сталь с поворотным замком
На базе AE с поворотным замком нержавеющая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,07 kg
Gross weight
0,079 kg
Код ТНВЭД
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Описание продукта
SZ поворотный замок, нержавеющая сталь 1.4404, со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Документация
Info sheet