Альтерантива стандартному поворотному замку с предохранительным вкладышем, профильным полуцилиндром или замком под ключ с двойной бородкой
- Статья №.:
- SZ 2309110
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Комплект поставки
- Поставляется без ключей
- Указание к арт. №
- Полностью из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
- Замок
- Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой
- Подходит для типа корпуса
- Электрошкафчики KX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,13 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ поворотный замок, для электрошкафчика KX, нержавеющая сталь 1.4404 со вкладышем под ключ с двойной бородкой
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Info sheet