Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.
- Статья №.:
- SZ 1492000
- Исполнение
- E
- Материал
- Пластик
- Замок
- Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Подходит для типа корпуса
- KS с поворотным замком
- KS с 3-точечным запором
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,003 kg
- Gross weight
- 0,004 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177007611
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- KS замочный вкладыш, исполнение E, пластик, двойная бородка 3 мм