Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.
- Статья №.:
- SZ 2526000
- Исполнение
- C
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Длина
- 41 мм
- Замок
- Замочный вкладыш: Квадрат 8 мм
- Подходит для типа корпуса
- AE с поворотным замком нержавеющая сталь
- На базе AE с поворотным замком нержавеющая сталь
- Крышка напольного пульта TP нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,025 kg
- Gross weight
- 0,03 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- SZ замочный вкладыш, исполнение C, цинковое литье под давлением, квадрат 8 мм, L: 41 мм
- Документация
- Info sheet