Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.
- Статья №.:
- SZ 8611130
- Исполнение
- F
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Монтаж в систему ручек
- Comfort handle TS for lock inserts
- Comfort handle TS for padlock and lock inserts
- Складная ручка под установку замочных вкладышей
- Складная ручка под навесной замок и замочные вкладыши
- Mini-comfort handle for EL 3-part for lock inserts
- Замок
- Замочный вкладыш: Треугольник 8 мм
- Подходит для типа корпуса
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Дверь шкафа для ПК
- IW
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,015 kg
- Gross weight
- 0,016 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177211971
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- TS Замочный вкладыш, исполнение F, цинковое литье под давлением, треугольник 8 мм