Цилиндрические замочные вкладыши для замков с двойной прорезью.
- Статья №.:
- SZ 2525000
- Исполнение
- C
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- с 2 ключами
- Длина
- 28,3 мм
- Замок
- Замочный вкладыш: с цилиндрическим замочным вкладышем, замок № 3524 E
- Подходит для типа корпуса
- AE with stainless steel cam 1.4301 (AISI 304)
- Крышка напольного пульта TP нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,036 kg
- Gross weight
- 0,037 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- SZ цилиндрический замочный вкладыш, исполнение C, с цилиндрическим замочным вкладышем, замок 3524 E