Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.
- Статья №.:
- SZ 2534100
- Описание продукта
- Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000.
- Подходит для арт. №
- 9785040
- 9785042
- Подходит для типа корпуса
- AE с поворотным замком
- Настенный корпус AE с поворотным замком
- На базе AE с поворотным замком
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,239 kg
- Gross weight
- 0,257 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ замок с профильным полуцилиндром, для компактного распределительного шкафа AE, RAL 7035
- Документация
- Руководство