Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой.
- Статья №.:
- SZ 2534500
- Описание продукта
- Для последующей установки на все шкафы с одной дверью с замком с задвижкой. Защитный кожух блокируется профильным полуцилиндром длиной 40 мм или 45 мм (согл. DIN 18 252). Дополнительная крышка предохраняет цилиндр от попадания грязи. Степень защиты шкафа не снижается. Поставка без профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- никелированная (матовая)
- Указание
- Не подходит для корпусов из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316L) и при применении поворотного замка SZ 2304.000.
- Подходит для арт. №
- 9785040
- 9785042
- Подходит для типа корпуса
- AE нержавеющая сталь с поворотным замком
- На базе AE с поворотным замком нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,23 kg
- Gross weight
- 0,257 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ замок с профильным полуцилиндром, для компактного распределительного шкафа AE, матовый никелированный
- Документация
- Руководство