Замочные вкладыши для установки в комфортную ручку, систему Ergoform-S Standard, складную ручку.
- Статья №.:
- TS 8611190
- Длина
- 26,5 мм
- Монтаж в систему ручек
- Comfort handle VX for lock inserts
- Comfort handle TS for lock inserts
- Mini-comfort handle for EL 3-part for lock inserts
- Mini-comfort handle AE for lock inserts
- Указание
- Подготовлено исключительно для соответствующих систем ручек Rittal
- Замок
- Замочный вкладыш: Кнопочный вкладыш
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX IT
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,029 kg
- Gross weight
- 0,03 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177212039
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- TS замочный вкладыш для систем ручек, кнопочный вкладыш