Lock and push-button inserts для систем ручек

Статья №.: TS 8611200

Замочные вкладыши для установки в комфортную ручку, систему Ergoform-S Standard, складную ручку.

Статья №.:
TS 8611200
Комплект поставки
с 2 ключами
Длина
26,2 мм
Монтаж в систему ручек
Comfort handle VX for lock inserts
Comfort handle TS for lock inserts
Mini-comfort handle for EL 3-part for lock inserts
Mini-comfort handle AE for lock inserts
Указание
Подготовлено исключительно для соответствующих систем ручек Rittal
Замок
Замочный вкладыш: Кнопочный и предохранительный вкладыш
Замок № 12321, другие замки невозможны.
Подходит для типа корпуса
VX
VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,04 kg
Gross weight
0,045 kg
Код ТНВЭД
83016000
EAN
4028177212046
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Описание продукта
TS замочный вкладыш для систем ручек, кнопочный и предохранительный вкладыш