Замочный вкладыш

Статья №.: VX 8618303

For handles and enclosures.

Статья №.:
VX 8618303
Исполнение
G
Материал
Цинковое литье под давлением
Монтаж в систему ручек
Comfort handle VX for padlock and lock inserts
Замок
Замочный вкладыш: Треугольник 8 мм
Подходит для типа корпуса
VX
VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,015 kg
Gross weight
0,016 kg
Код ТНВЭД
83016000
EAN
4028177921849
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Описание продукта
VX замочный вкладыш, исполнение G, цинковое литье под давлением, треугольник 8 мм