Замочный вкладыш

Статья №.: VX 8618308

For handles and enclosures.

Статья №.:
VX 8618308
Исполнение
G
Материал
Цинковое литье под давлением
Монтаж в систему ручек
Comfort handle VX for padlock and lock inserts
Замок
Замочный вкладыш: Треугольник 6,5 мм (CNOMO)
Подходит для типа корпуса
VX
VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,014 kg
Gross weight
0,015 kg
Код ТНВЭД
83016000
EAN
4028177921894
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Описание продукта
VX замочный вкладыш, исполнение G, цинковое литье под давлением, треугольник 6,5 мм (CNOMO)