Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
- Статья №.:
- SZ 2485020
- Исполнение
- C
- Описание продукта
- Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
- Материал
- Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
Запорный язычок: Пластик
Уплотнение: ПБ
Зажим: листовая сталь, оцинкованная - Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Поставка производится без ключа
- Указание
- Другие ширины по запросу.
- Указание к арт. №
- Ключ возможно извлечь только в открытом состоянии! Для этого необходимо специальное разрешение Volkswagen/Audi!
- Замок
- Замочный вкладыш: Замок E1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,058 kg
- Код ТНВЭД
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217