Адаптер ручки выравнивает неровность профиля двери, позволяя установить комфортную ручку.
- Статья №.:
- TS 8611300
- Исполнение
- для декоративной обзорной двери IW и PC, нижняя дверь
- Описание продукта
- Адаптер ручки выравнивает неровность профиля двери, позволяя установить комфортную ручку.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 адаптерная панель,
1 болт для удлинения исполнительного механизма
2 крепежных винта - Подходит для
- Тип корпуса: IW
PC - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,058 kg
- Код ТНВЭД
- 39259010
- EAN
- 4028177231597
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- PC адаптер для комфортной ручки, для обзорной двери IW и PC, нижняя дверь, RAL 7035