Комфортная ручка для TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Статья №.: TS 8611040

Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.

Статья №.:
TS 8611040
Исполнение
с предохранительным вкладышем, запор Е1
Описание продукта
Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
Материал
Цинковое литье под давлением
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7032
Указание по монтажу
Для установки на обзорную дверь TS, VX SE, нижнюю дверь PC необходим адаптер ручки.
Указание к арт. №
Только для VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
Подходит для типа корпуса
EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
TS
TS IT
SE
Дверь шкафа для ПК
IW
TS 8 нержавеющая сталь
SE нержавеющая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,66 kg
Gross weight
0,76 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177211896
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Документация
Руководство