- Статья №.:
- TS 8611050
- Исполнение
- для замков системы ASSA
- Описание продукта
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7032
- Указание по монтажу
- Для установки на обзорную дверь TS, VX SE, нижнюю дверь PC необходим адаптер ручки.
- Подходит для типа корпуса
- EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
- TS
- TS IT
- SE
- Дверь шкафа для ПК
- IW
- TS 8 нержавеющая сталь
- SE нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 пара
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,8 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177211902
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217