Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.
- Статья №.:
- TS 8611340
- Исполнение
- под профильный полуцилиндр
- Описание продукта
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Матовая, хромированная
- Указание по монтажу
- Для установки на обзорную дверь TS, VX SE, нижнюю дверь PC необходим адаптер ручки.
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm.
- Подходит для типа корпуса
- TS
- TS IT
- VX SE
- Дверь шкафа для ПК
- IW
- TS 8 нержавеющая сталь
- SE нержавеющая сталь
- EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,56 kg
- Gross weight
- 0,597 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177243033
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- TS Комфортная ручка, для TS, TS IT, SE, PC, IW, под профильный полуцилиндр, матовая хромированная
- Документация
- Руководство