Возможность гибкого доступа с помощью индивидуального 3-ного цифрового кода без ключа.
- Статья №.:
- DK 7200800
- Описание продукта
- Гибкие возможности открывания с помощью индивидуального 3-цифрового кодового замка или при помощи функции мастер-ключа при использовании профильных полуцилиндров 40 или 45 мм согласно DIN 18 252, независимо от цифрового кода.
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,85 kg
- Gross weight
- 0,92 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- DK TS8 комфортная ручка, с кодовым замком, для TS, TS IT, SE, RAL 7035
- Документация
- Руководство