Возможность гибкого доступа с помощью индивидуального 3-ного цифрового кода без ключа.
- Статья №.:
- DK 7200801
- Описание продукта
- Гибкие возможности открывания с помощью индивидуального 3-цифрового кодового замка или при помощи функции мастер-ключа при использовании профильных полуцилиндров 40 или 45 мм согласно DIN 18 252, независимо от цифрового кода.
- Цвет
- RAL 9005
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 0,909 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- DK комфортная ручка, с кодовым замком, для TS, TS IT, SE, RAL 9005
- Документация
- Руководство