Возможность гибкого доступа с помощью индивидуального 3-ного цифрового кода без ключа.
- Статья №.:
- DK 7200810
- Исполнение
- Ручка Ergoform-S
- Описание продукта
- Гибкие возможности открывания с помощью индивидуального 3-цифрового кодового замка или при помощи функции мастер-ключа при использовании профильных полуцилиндров 40 или 45 мм согласно DIN 18 252, независимо от цифрового кода.
- Цвет
- RAL 7035
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,671 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- Предохранительная ручка, с кодовым замком, Ergoform-S Griff, описание: гибкие возможности доступа благодаря универсальному 3-значному коду без ключа, гибкие возможности доступа благодаря универсальному 3-значному числовому коду или с функцией мастер-ключа
- Документация
- Руководство