Для оптимального управления второй дверью, если доступ к ручке с внутренней стороны затруднен поворотной рамой или 19" компонентами.
- Статья №.:
- TS 8611370
- Описание продукта
- Для возможности оптимального доступа ко второй половине двустворчатой двери снаружи, если доступ к ручке с внутренней стороны затруднен поворотной рамой или 19" компонентами.
- Преимущества
- Последующая адаптация второй двери может быть выполнена с помощью прилагаемого шаблона. Необходимость во внутренней ручке отпадае
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
- Подходит для типа корпуса
- TS
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,072 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- TS Блокировка соседней двери, для TS
- Документация
- Руководство