Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш и пр.
Замочная система Ergoform-S
Статья №.: SZ 2450000
- Статья №.:
- SZ 2450000
- Исполнение
- Стандарт
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7032 с коричневой ручкой
- Подходит для типа корпуса
- AE с 3-точечным запором
- На базе AE с 3-точечным запором
- Сетевой настенный корпус с 3-точечным запором
- ES 5000
- TE 7000
- Нижние части TP
- Дверь напольного пульта TP
- Универсальный пульт TP
- IW с 3-точечным запором
- PC
- Дверь напольного пульта AP
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,46 kg
- Gross weight
- 0,51 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Документация
- Руководство