Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш и пр.
- Статья №.:
- SZ 2452000
- Исполнение
- Стандарт
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Матовые никелированные
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
- Подходит для типа корпуса
- AE с 3-точечным запором
- На базе AE с 3-точечным запором
- Настенный корпус AE с 3-точечным запором
- Нижние части TP
- Дверь напольного пульта TP
- Универсальный пульт TP
- AE с 3-точечным запором нержавеющая сталь
- На базе AE с 3-точечным запором нержавеющая сталь
- Дверь напольного пульта TP нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,496 kg
- Gross weight
- 0,516 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177023314
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ система замков Ergoform-S, стандарт, матовая никелированная
- Документация
- Руководство