Замочная система Ergoform-S

Статья №.: SZ 2455000

Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш и пр.

Статья №.:
SZ 2455000
Исполнение
Стандарт
Описание продукта
Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть.
Материал
Цинковое литье под давлением
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7032 с коричневой ручкой и петлей
Подходит для типа корпуса
AE с 3-точечным запором
На базе AE с 3-точечным запором
Нижние части TP
Дверь напольного пульта TP
Универсальный пульт TP
PC
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,48 kg
Gross weight
0,533 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177023383
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Документация
Руководство