Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.
- Статья №.:
- SZ 1484000
- Исполнение
- E
- Цвет
- RAL 8019
- Комплект поставки
- с 2 ключами
- Замок
- Замочный вкладыш: с цилиндрическим замочным вкладышем, замок № 3524 E
- Подходит для типа корпуса
- KS с поворотным замком
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,056 kg
- Gross weight
- 0,057 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177007239
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- KS пластиковая ручка, исполнение E, с цилиндрическим замочным вкладышем, замок 3524 E