Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.
- Статья №.:
- SZ 2485100
- Исполнение
- C
- Цвет
- RAL 9011
- Указание к арт. №
- не подходит для AE 1018.600
- Замок
- Замочный вкладыш: без цилиндрического замочного вкладыша
- Подходит для типа корпуса
- AE с поворотным замком нержавеющая сталь
- На базе AE с поворотным замком нержавеющая сталь
- Крышка напольного пульта TP нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,039 kg
- Gross weight
- 0,046 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177440968
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ пластиковая ручка, исполнение C, без цилиндрического замочного вкладыша
- Документация
- Info sheet