Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.
- Статья №.:
- SZ 2572010
- Исполнение
- B
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Замок
- Замочный вкладыш: без цилиндрического замочного вкладыша
- Подходит для типа корпуса
- AX с поворотным замком
- Электрошкафчики KX, листовая сталь
- Console CX
- CX desk unit
- CX one-piece console
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,112 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177037342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- SZ T handle without without lock cylinder insert, for AX with cam lock
- Документация
- Info sheet