Рукоятки, встраиваемые в различные системы шкафов.
- Статья №.:
- DK 7320700
- Исполнение
- Ручка Ergoform-S
- Описание продукта
- Для управления и контроля черз центральный блок CMC III или IoT-интерфейс.
- Преимущества
- Автономный контроль доступа и разблокировка ручки с помощью цифрового кода и карты-транспондера
- Управление правами и удаленное открытие по сети
- Встроенный веб-сервер и подключение к центральной системе управления через блок
- Ведение временного протокола открывания двери
- Области применения
- Центральный контроль доступа по сети без ключа и системы замков
- Отдельно стоящие сетевые шкафы с чувствительными IT-системами
- ЦОД с повышенными требованиями к безопасности или решения по Colocation или хостингу
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Кабель подключения (3 м) со штекером RJ 12
- Тип запора
- Электромагнитный
- Номинальный ток макс.
- 0,1 A
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 16
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Макс. 5 шт. при питании через PoE
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...40 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,76 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- DK CMC III ручка, электромагнитная, ручка Ergoform-S с функцией мастер-ключа для TE, управление доступом через Процессорный блок CMC III, с датчиком положения для контроля ручки, RAL 7035