Данный артикул снят с производства с: 30 апр. 2021 г.
- Артикульный номер:
- DK 7705.110
- Исполнение
- под установку замочных вкладышей
- Описание продукта
- Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Замочные вкладыши, исполнение F: Возможна замена только всей системы (ручка и замочные вкладыши)
- Подходит для типа корпуса
- EL 3-секционный 3 - 15 ЕВ
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,45 kg
- Gross weight
- 0,489 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- DK мини-комфортная ручка, для замочных вкладышей, для EL, 3-секционного, 3-15 U, RAL 7035
- Документация
- Руководство