Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
- Статья №.:
- DK 7705120
- Исполнение
- под профильный полуцилиндр
- Описание продукта
- Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Замочные вкладыши, исполнение F: Возможна замена только всей системы (ручка и замочные вкладыши)
- Указание к арт. №
- Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров полной длины 40 или 45 мм (согл. DIN 18 252)
- Подходит для типа корпуса
- AX wall-mounted enclosure, 3-part
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,551 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- DK мини-комфортная ручка, под профильный полуцилиндр, для EL, 3-секционного, 3 -15 U, RAL 7035
- Документация
- Руководство