Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки.
- Статья №.:
- VX 8618210
- Исполнение
- для замков системы KESO / KABA
- Преимущества
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования
- Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for KESO/ KABA profile half-cylinders up to an overall length of 42.5 mm and a Ø of 22 mm
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX IT
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,72 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177931336
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- VX Comfort handle for Keso Kaba
- Документация
- Руководство