Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки.
- Статья №.:
- VX 8618230
- Исполнение
- под навесной замок и замочные вкладыши
- Преимущества
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования
- Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for lock inserts, type G or lock and push-button inserts with a length up to 26.5 mm
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX IT
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,55 kg
- Gross weight
- 0,634 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177921764
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- VX комфортная ручка, под установку навесного замка и замочных вкладышей, RAL 7035
- Документация
- Руководство