Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки.
- Статья №.:
- VX 8618251
- Исполнение
- под профильный полуцилиндр
- Преимущества
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования
- Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 9005
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm.
- Подходит для типа корпуса
- VX
- VX IT
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,719 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- VX комфортная ручка, под профильный полуцилиндр, цвет RAL 9005
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство