Комфортная ручка AX

Статья №.: AX 2435100

Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.

Статья №.:
AX 2435100
Исполнение
Для замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
Описание продукта
Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
Материал
Цинковое литье под давлением
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Замок
Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
Подходит для типа корпуса
AX с 3-точечной системой замков
TE
Нижние части TP
TX CableNet
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,56 kg
Gross weight
0,58 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Описание продукта
AX комфортная ручка, для AX со штанговым запором, под установку замочных вкладышей или профильного полуцилиндра
Допуски
DNV
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство